TESCOM™ SD-X 系列短型潜水调压器
Specifications
| 额定入口压力 | 300 bar/4,500 psig |
| 最大出口压力 | 400 psig / 27 bar |
| 阀体材质 | 阳极氧化铝,黄铜 |
| 阀座材质 | PCTFE |
| O 形圈材料 | 合成橡胶,氟橡胶 |
| 过滤器材料 | 青铜 |
| 过滤器尺寸 | 10 μm |
| 端口尺寸及类型 | 1/4" NPT(内螺纹),1/2" NPT(内螺纹) |
| 流量能力 | Cv = 0.8 |
| 负载类型 | 弹簧 |
Specifications
| 额定入口压力 | 300 bar/4,500 psig |
| 最大出口压力 | 400 psig / 27 bar |
| 阀体材质 | 阳极氧化铝,黄铜 |
| 阀座材质 | PCTFE |
| O 形圈材料 | 合成橡胶,氟橡胶 |
| 过滤器材料 | 青铜 |
| 过滤器尺寸 | 10 μm |
| 端口尺寸及类型 | 1/4" NPT(内螺纹),1/2" NPT(内螺纹) |
| 流量能力 | Cv = 0.8 |
| 负载类型 | 弹簧 |