TESCOM™ SG 2 系列二级工业调压器
Specifications
| 额定压力 | 最大入口压力:4500psig/310bar<br>最大出口压力<br> 15、25、50、125、250psig<br> 103、172、345、862、1724 kPa<br> 1.0、1.7、3.4、8.6、17.2bar |
| 阀体材质 | 不锈钢,镀镍黄铜 |
| 阀座材质 | PCTFE,聚亚胺*<br>*符合 ASTM D 6456-99 II 型 1M 类(Meldin® 7021 或 Vespel® SP-21) |
| 膜片材质 | 316 不锈钢、氯丁橡胶 |
| 过滤器材料 | 10 微米标称烧结铜<br>10 微米标称烧结 316 不锈钢 |
| 密封材料 | Teflon® 或丁腈橡胶 |
| 其他部件 | 黄铜、300 系列不锈钢 |
| 工作温度 | PCTFE 阀座:-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C<br>亚胺* 阀座:-40°F 至 250°F /-40°C 至 121°C |
| 端口尺寸和类型 | 入口和出口:1/4 NPTF<br>附件:1/4 NPTF |
| 流通能力 | Cv = 0.06 |
| 重量 | 4.0lb/1.8kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |