TESCOM™ Wegamed 单级调压器(停产)

自 03/31/21 起该产品不再供货。

WegaMed 单级预设气瓶调压器符合 DIN EN ISO 10524-1 要求,适用于为加压的医用气体减压。CE 标志符合医疗器械指令 93/42/EEC。

Specifications

最大入口压力空气、氧气:160 至 2900 psig / 11 至 200 bar<br>一氧化二氮、二氧化碳:160 至 870 psig / 11 至 60 bar
出口压力空气:80 l/min 标称流量下 73 psig / 5 bar<br>O2:76 l/min 标称流量下 73 psig / 5 bar<br>N2O:65 l/min 标称流量下 73 psig / 5 bar<br>CO2:65 l/min 标称流量下 73 psig / 5 bar<br>Xe:37 l/min 标称流量下 73 psig / 5 bar
流体介质医用氧气、空气、一氧化二氮、二氧化碳、氙气
泄压阀打开压力:116 psig / 8 bar<br>最小流量:220 l/min(空气)
温度范围工作:-4°F 至 140°F / -20°C 至 60°C <br>存储:-40°F 至 158°F / -40°C 至 70°C
重量大约 2.65 lbs / 1.2 kg(取决于进口连接)
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。