TopWorx™ GO™ Switch 52M 型开关

TopWorx™ 52M 型开关是一款小巧稳固、干式接点近距离传感器,其 12mm 的行业标准产品包中包含 316L 感应面。52M 不需要电源运转,对极性不敏感,无需指定 NPN 或 PNP 回路,并保持了作为感应式近距离传感器即插即用替代产品的能力。52M 也可在 24VDC 时处理 5mA 至 2A 的较大电流范围,也可以处理 -40°F 至 212°F(-40°C 至 100°C)的较大温度范围。

Specifications

标称感应距离1.5mm (0.060in)
磁滞0.2mm (0.008in)
执行元件含铁金属或磁铁 (N)
DC 电气等级2A @ 24VDC
AC 电气等级2A @ 120VAC
最大初始接触电阻0.5Ohm
最大开关频率10Hz
工作温度范围-40°C 至 100°C(-40°F 至 212°F)
外壳材质316L 不锈钢