TopWorx™ GO™ Switch 7G 型

GO™ 7G 型无杆限制开关提供独特的选项,如,气密封和双刀双掷(DPDT)接触器排列。

Features

  • DPDT 型 CC 接触器排列,单刀双掷 C 接触器排列
  • 10,000 PSI(690 bar)外壳
  • 全封闭接触腔
  • 204°C(400°F)工作温度
  • 适用于 0 或 1 区危险区域
  • 适用于 1 或 2 类危险区域
  • 海底功能
  • 速断接头