TopWorx™ GO™ Switch 7H 型开关

GO™ Switch 7H 型无杆限位开关与 7G 型开关不同,没有导管套筒。与 7G 一样,其拥有实心不锈钢结构并获得全球认证,为各种各样应用的理想之选。

Features

  • 耐久的单件式不锈钢结构,为单刀双掷型 C 接触器排列,能够承受水汽、盐、腐蚀性物质和使用不当的考验
  • 重型单刀双掷接触器等级为 4amp/120VAC、1amp/24VDC 或 0.5amp/120VDC
  • ATEX、隔爆认证(7G 型,单刀双掷)
  • UL、CSA、防爆和一般用途认证(7G、7H、7I 型)
  • 全封闭的接触器免去了在 1 分类区域内布线的密封要求
  • 一个型号囊括所有功能 — AC、DC、N/O、N/C、高电流或低电流
  • 除了 GO® Switch 35 型外,是世界上少有的双刀双掷接近开关