TopWorx™ GO™ Switch C7 型核应用开关

C7 接近开关专为安全壳而设计,可承受 1 年的冷却事故损耗 (LOCA) 事件。经过核工业的高振动和潜水要求认证。可提供 SPDT 接触器组态。

Features

  • 106 年的合格寿命
  • LOCA/完全潜水式 — 三重密封
  • 超出全球和福岛震后潜水和抗震要求 10G RIM
  • 最高工作温度 400°F (204°C) 操作 — 500°F (260°C) 峰值