带部分行程测试的 TopWorx™ DX 系列 ESD 型阀门控制器

TopWorx™ ESD 阀门控制器提供完整的部分行程测试解决方案,具有独特的特性和功能性,可在不中断或切断过程的情况下对紧急切断阀门进行部分行程测试。

Features

  • 传感器控制模块可在不中断过程的情况下部分关闭阀门
  • 通过对返回信号的高/低响应指示合格/不合格
  • 反馈 DCS 或 PLC 的开启、闭合和部分行程测试位置传感器
  • 船上诊断实现预测性维护和预警报警
  • 铝、复合材料和 316L 不锈钢平台,经认证可用于防火/防爆、本质安全、或非易燃性危险区域
  • 设备集成一个可选的本地、可上锁部分行程测试按钮