TopWorx™ TX 系列 TXS 型阀门控制器
我们的 TX 系列开关盒采用紧凑的直装式外壳,提供全面的功能,具有极高的性价比。TX 系列可配备各类位置传感器、集成电磁阀和总线网络,适用于各种危险区域,并通过了 IECEx、ATEX 和 UL 认证。
TX 系列中的 GO Switch 产品与其他现有 GO Switch 同样可靠,甚至在功能与优势上更胜一筹。36 GO Switch 可为 TX 和 TV 外壳提供 2 或 4 开关组态选项。在 2 开关组态中可选配集成电磁阀,以加强控制。
Features
- 直装式复合树脂外壳
- 本质安全,适用于所有环境
- 各种总线网络和传感器选项
- 非常适用于非易燃应用
- 扁平式紧凑设计
- 耐冲击、高度可视的显示屏