Afag EPS maxi gantry XXYZ

Wir stellen die Afag EPS maxi gantry XXYZ Produkte für die lineare Bewegungssteuerung mit hoher Leistung in komplexen Automatisierungssystemen vor. Diese fortschrittlichen Antriebe bieten außergewöhnliche Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit und gewährleisten eine reibungslose und genaue gleichzeitige Bewegung entlang den X-, Y- und Z-Achsen. Mit anpassbaren Optionen und robusten Ausführungen eignet sich die Serie EPS maxi gantry XXYZ hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen, die eine präzise Positionierung und einen effizienten Betrieb erfordern. Mit den hochmodernen Afag Stellantrieben der EPS maxi gantry XXYZ Serie profitieren Sie von nahtloser Integration, erhöhter Produktivität und minimierten Ausfallzeiten, während Sie die Leistung in automatisierten industriellen Umgebungen steigern.

Merkmale

  • Steifste Struktur für maximale Genauigkeit
  • Geeignet für hohe Massen
  • Z-Achse bis 500 mm Hub