Afag EPS midi XYZ

Entdecken Sie mit dem Afag EPS midi XYZ eine hochmoderne Lösung für präzise elektrische Betätigung. Diese Produkte sind für die nahtlose Integration in industrielle Automatisierungsbereiche konzipiert und zeichnen sich durch überragende Leistung und Zuverlässigkeit aus. Mit den XYZ-Fähigkeiten überzeugen sie bei komplexen Aufgaben der Bewegungssteuerung und sorgen für genaue Positionierung und reibungslosen Betrieb. Die Afag EPS midi XYZ Antriebe werden mit fortschrittlicher Technologie gefertigt und liefern außergewöhnliche Geschwindigkeit und Genauigkeit, während Sie die Produktivität bei verschiedenen Anwendungen optimieren.

Merkmale

  • Höchst dynamische Ausrichtung der Achsenkombination
  • Hohe Y/Z-Steifigkeit aufgrund der Doppelführung in der X-Achse
  • Ausleger bis zu 500 mm dank geringem Gewicht der Z-Achse