Afag Serie GMQ/RE Greif-Drehmodule

Size
Wir stellen mit dem Afag GMQ/RE Greifer eine leistungsstarke Kombination für präzise Greif- und Drehvorgänge in der Automatisierung vor. Mit anpassbaren Funktionen für die Bearbeitung unterschiedlicher Werkstücke sorgt dieser Greifer für sichere und effiziente Handhabung. In Verbindung mit dem RE-50 Drehmodul ermöglicht der Greifer nahtlose Rotation sowie präzise Positionierung und steigert so die allgemeine Systemflexibilität und Produktivität. Mit der fortschrittlichen Technologie von Afag und der langlebigen Konstruktion eignet sich das GMQ/RE Modul hervorragend für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, die auf zuverlässige und präzise Greif- und Drehlösungen angewiesen sind. Heben Sie Ihre Automatisierungsprozesse mit dem Afag GMQ/RE auf ein neues Niveau und setzen Sie neue Standards in Bezug auf Effizienz und Leistung.

Merkmale

  • Modulare Kombinationen
  • Keine beweglichen Schläuche oder Kabel
  • Greifer können in jeder Position gedreht werden