Afag Rotationsmodule Serie RM 12 11001737

Teilenummer:

AVENTICS-11001737

Datenblatt anzeigen
Rotationsmodul RMZ 12

Spezifikationen

TypRMZ-12
Befestigungsraster48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Nettogewicht0.345 kg
Luftverbrauch (180°)0.021 L
Min. Schwenkzeit 90°0.11 s
Min. Schwenkzeit 180°0.18 s
Max. Nutzlast radial220 N
Max. Nutzlast axial220 N
Drehwinkel0-180°
Lärmpegel54 dB (A)
Drehmoment0.3 Nm
Winkelgenauigkeit0.13°
Positionen4
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø9x4, 2x Anschlagschraube AS 08/25, 1x Federkeil 4x4x10
ZubehörRotationsflansch RM 12, Zwischenpositionszylinder RMZ 12, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1