Afag Serie RM/RMZ Drehmodule

Die präzisen, vielseitigen Afag RM/RMZDrehmodule sind für eine nahtlose Integration in Ihr Automationssystem konzipiert und liefern außergewöhnliche Leistung bei der Durchführung von Rotationsaufgaben. Mit kompakter Bauform und fortschrittlichen Merkmalen sorgt das RM/RMZ für einen reibungslosen Betrieb und zuverlässige Ergebnisse in verschiedenen Industrieanwendungen. Vertrauen Sie auf das Know-how und die innovative Technologie von Afag und erzielen Sie bei jeder Drehung präzise Steuerung und gleichbleibende Leistung.

1 - 10 von 18 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Typ
Befestigungsraster
Luftverbrauch
Positionen
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
11001697

Afag™ Rotationsmodule Serie RM 16 11001697

TypBefestigungsrasterLuftverbrauchPositionen
RM 1648 mm0.27 L2
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
11001699

Afag™ Rotationsmodule Serie RM 16 11001699

TypBefestigungsrasterLuftverbrauchPositionen
RMZ-1648 mm0.048 L4
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
11001700

Afag™ Rotationsmodule Serie RM 16 11001700

TypBefestigungsrasterLuftverbrauchPositionen
RMZ-16/248 mm0.048 L4
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
11001702

Afag™ Rotationsmodule Serie RM 16 11001702

TypBefestigungsrasterLuftverbrauchPositionen
RM-16-SD48 mm0.27 L2
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
11001736

Afag™ Rotationsmodule Serie RM 12 11001736

TypBefestigungsrasterLuftverbrauchPositionen
RM 1248 mm0.013 L2
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
11001737

Afag™ Rotationsmodule Serie RM 12 11001737

TypBefestigungsrasterLuftverbrauchPositionen
RMZ-1248 mm0.021 L4
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
11001739

Afag™ Rotationsmodule Serie RM 12 11001739

TypBefestigungsrasterLuftverbrauchPositionen
RM 12-SD48 mm0.013 L2
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
11001780

Afag™ Rotationsmodule Serie RM 25 11001780

TypBefestigungsrasterLuftverbrauchPositionen
RM 2548 x 48 mm0.12 L2
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
11001781

Afag™ Rotationsmodule Serie RM 25 11001781

TypBefestigungsrasterLuftverbrauchPositionen
RMZ 25/148 x 48 mm0.14 L3
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
11001782

Afag™ Rotationsmodule Serie RM 25 11001782

TypBefestigungsrasterLuftverbrauchPositionen
RMZ 25/248 x 48 mm0.14 L4
ZUR LISTE HINZUFÜGEN