Afag Rotationsmodule Serie RM 25 11001780

Teilenummer:

AVENTICS-11001780

Datenblatt anzeigen
Rotationsmodul RM 25

Spezifikationen

TypRM 25
Befestigungsraster48 x 48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5, G 1/8
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Nettogewicht2 kg
Luftverbrauch (180°)0.12 L
Min. Schwenkzeit 90°0.5 s
Min. Schwenkzeit 180°0.7 s
Max. Nutzlast radial800 N
Max. Nutzlast axial800 N
Drehwinkel0-180°
Lärmpegel60 dB (A)
Drehmoment2.5 Nm
Winkelgenauigkeit0.083°
Positionen2
EinbaulageBeliebig