Afag Universalgreifer UG 25 50030771

Teilenummer:

AFAG-50030771

Datenblatt anzeigen
Universal gripper UG 25 NN

Spezifikationen

TypUG 25 NN
Befestigungsraster30 x 30 mm
Befestigungslöcher4,3 mm
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Zylinderdurchmesser25 mm
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Nettogewicht0.384 kg
Luftverbrauch / Zyklus0.0552 L
Greifzeit0.05 s
Schließzeit = Fingergewicht0.20 s = 250 g, 0.05 s = 150 g, 0.03 s = -
Greifkraft öffnend334 N
Greifkraft schließend300 N
Max. zulässiges Gewicht pro Greiffinger250 g
Öffnungsweg2 x 6 mm
Wiederholgenauigkeit+/- 0.02 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø7x3, 2x Montageschraube M4x35, 4x Montageschraube M4x55
ZubehörINI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1, INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1