Afag Serie UG Universalgreifer
Afag Universalgreifer UG 25 50030771
| Typ | Befestigungsraster | Greifkraft öffnend | Greifkraft schließend |
|---|---|---|---|
| UG 25 NN | 30 x 30 mm | 334 N | 300 N |
Afag Universalgreifer UG 25 50030772
| Typ | Befestigungsraster | Greifkraft öffnend | Greifkraft schließend |
|---|---|---|---|
| UG 25 NC | 30 x 30 mm | 268 N | 366 N |
Afag Universalgreifer UG 25 50030773
| Typ | Befestigungsraster | Greifkraft öffnend | Greifkraft schließend |
|---|---|---|---|
| UG 25 NO | 30 x 30 mm | 407 N | 227 N |
Afag Universalgreifer UG 20 50032661
| Typ | Befestigungsraster | Greifkraft öffnend | Greifkraft schließend |
|---|---|---|---|
| UG 20 NN | 20 x 20 mm | 178 N | 150 N |
Afag Universalgreifer UG 20 50032663
| Typ | Befestigungsraster | Greifkraft öffnend | Greifkraft schließend |
|---|---|---|---|
| UG 20 NC | 20 x 20 mm | 139 N | 188 N |
Afag Universalgreifer UG 20 50032664
| Typ | Befestigungsraster | Greifkraft öffnend | Greifkraft schließend |
|---|---|---|---|
| UG 20 NO | 20 x 20 mm | 226 N | 105 N |