Afag Universalgreifer UG 20 50032661

Teilenummer:

AFAG-50032661

Datenblatt anzeigen
Universal gripper UG 20 NN

Spezifikationen

TypUG 20 NN
Befestigungsraster20 x 20 mm
Befestigungslöcher3,2 mm
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Zylinderdurchmesser20 mm
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Nettogewicht0.43 kg
Luftverbrauch / Zyklus0.0239 L
Greifzeit0.03 s
Schließzeit = Fingergewicht0.20 s = 150 g, 0.05 s = 100 g, 0.03 s = 80 g
Greifkraft öffnend178 N
Greifkraft schließend150 N
Max. zulässiges Gewicht pro Greiffinger150 g
Öffnungsweg2 x 4 mm
Wiederholgenauigkeit+/- 0.02 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø5x2.5, 2x Montageschraube M3x30, 4x Montageschraube M3x50
ZubehörINI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1, INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1
Alternatives ZubehörINI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NO-M8x1, INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO