Afag Serie SA-3 Teleskopspindelachse 50113781

Teilenummer:

AVENTICS-50113781

Basismodul SA-3-100

Spezifikationen

TypSA-3-100
Spindeldurchmesser10 mm
Spindelsteigung10
Antriebswelle-Ø6 mm
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H100 mm
Nettogewicht1.65 kg
Gewicht bewegt0.75 kg
Gewicht Getriebe0.25 kg
Gewicht Motor0.6 kg
Lärmpegel65 dB (A)
Max Antriebsmoment0.17 Nm
Massenträgheit Spindel13.41 g cm²
AntriebAC Servo
SchutzartIP30
Geschwindigkeit max.1 m/s
Max Beschleunigung m/s225 m/s²
Spitzenkraft100 N
MesssystemResolver
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
EinbaulageBeliebig