Afag Serie SA Teleskopspindelachse
Afag Serie SA-3 Teleskopspindelachse 50113773
| Typ | Hublänge | Spitzenkraft | Max. Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| SA-3-050 | 50 mm | 100 N | 1 m/s |
Afag Serie SA-3 Teleskopspindelachse 50113781
| Typ | Hublänge | Spitzenkraft | Max. Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| SA-3-100 | 100 mm | 100 N | 1 m/s |
Afag Serie SA-6 Teleskopspindelachse 50113798
| Typ | Hublänge | Spitzenkraft | Max. Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| SA-6-100 | 100 mm | 200 N | 1.5 m/s |
Afag Serie SA-6 Teleskopspindelachse 50113800
| Typ | Hublänge | Spitzenkraft | Max. Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| SA-6-200 | 200 mm | 200 N | 1.5 m/s |
Afag Serie SA-6 Teleskopspindelachse 50113804
| Typ | Hublänge | Spitzenkraft | Max. Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| SA-6-300 | 300 mm | 200 N | 1 m/s |
Afag Serie SA-1 Teleskopspindelachse 50249011
| Typ | Hublänge | Spitzenkraft | Max. Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| SA-1-050 | 50 mm | 50 N | 1.2 m/s |
Afag Serie SA-1 Teleskopspindelachse 50249013
| Typ | Hublänge | Spitzenkraft | Max. Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| SA-1-100 | 100 mm | 50 N | 1.2 m/s |
Afag Serie SA-1 Teleskopspindelachse 50249014
| Typ | Hublänge | Spitzenkraft | Max. Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| SA-1-150 | 150 mm | 50 N | 1.2 m/s |
Afag Serie SA-3 Teleskopspindelachse 50251726
| Typ | Hublänge | Spitzenkraft | Max. Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| SA-3-150 | 150 mm | 100 N | 1 m/s |
Afag Serie SA-1 Teleskopspindelachse 50471882
| Typ | Hublänge | Spitzenkraft | Max. Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| SA-1-050-FL | 50 mm | 150 N | 0.3 m/s |