Afag Serie SA-6 Teleskopspindelachse 50113804

Teilenummer:

AVENTICS-50113804

Basismodul SA-6-300

Spezifikationen

TypSA-6-300
Spindeldurchmesser12.7 mm
Spindelsteigung25,4
Antriebswelle-Ø8 mm
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H300 mm
Nettogewicht4.5 kg
Gewicht bewegt1.32 kg
Gewicht Getriebe0.44 kg
Gewicht Motor1.57 kg
Lärmpegel65 dB (A)
Max Antriebsmoment0.85 Nm
Massenträgheit Spindel70.89 g cm²
AntriebAC Servo
SchutzartIP30
Geschwindigkeit max.1 m/s
Max Beschleunigung m/s225 m/s²
Spitzenkraft200 N
MesssystemResolver
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
EinbaulageBeliebig