Afag Serie SA-1 Teleskopspindelachse 50249014

Teilenummer:

AVENTICS-50249014

Basismodul SA-1-150

Spezifikationen

TypSA-1-150
Spindeldurchmesser8 mm
Spindelsteigung12 mm
Antriebswelle-Ø5 mm
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H150 mm
Nettogewicht1.2 kg
Gewicht bewegt0.65 kg
Gewicht Getriebe0.15 kg
Gewicht Motor0.45 kg
Lärmpegel65 dB (A)
Max Antriebsmoment0.07 Nm
Massenträgheit Spindel6.22 g cm²
AntriebAC Servo
SchutzartIP30
Geschwindigkeit max.1.2 m/s
Max Beschleunigung m/s225 m/s²
Spitzenkraft50 N
MesssystemResolver
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
EinbaulageBeliebig