Afag Serie HM 10 Hubmodule 50287741

Teilenummer:

AVENTICS-50287741

Stroke module HM 10/25

Spezifikationen

TypHM 10/25
Befestigungsraster30 x 30 mm
BefestigungsgewindeM4
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM3
Zylinderdurchmesser10 mm
Kolbenkraft einfahrend35 N
Kolbenkraft ausfahrend47 N
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Hub H25 mm
Nettogewicht0.64 kg
Max. zulässige Nutzlast0.9 kg cm²
Luftverbrauch/Zyklus0.016 L
Lärmpegel< 65 dB (A)
Lastausgleich (LA)8.8 N
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø7x3, 2x Montageschraube M4x8, 2x Montageschraube M4x12, 2x Unterlegscheibe M4, 2x Stoßdämpfer SD M6x0,5 -3, 2x Anschlaghülse ASH M8x1 -1
ZubehörDruckluftanschluss winklig M3x0,5, Druckluftanschluss gerade M3x0,5, INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1
Alternatives ZubehörINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1