Afag Serie HM Hubmodule

Erleben Sie mit den Afag HM Hubmodulen außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit. Diese Module wurden in Hinblick auf Präzision und Effizienz entwickelt und sorgen für reibungslose sowie genaue lineare Bewegungen in Automatisierungssystemen. Mit kompakter Bauweise und fortschrittlichen Eigenschaften sorgen die HM Hubmodule für nahtlose Integration und optimale Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen. Profitieren Sie mit den Afag HM Hubmodulen von höherer Produktivität und rationalisierten Betriebsabläufen und setzen Sie neue Standards für Effizienz, Zuverlässigkeit und Präzision der Motion Control-Systeme in industriellen Automatisierungsumgebungen.

1 - 6 von 6 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Hublänge
Lastausgleich (LA )
Luftverbrauch
Max. Nutzlast
Typ
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50287740

Afag Serie HM 10 Hubmodule 50287740

HublängeLastausgleich (LA )LuftverbrauchMax. NutzlastTyp
10 mm10 N0.007 L1.2 kg cm²HM 10/10
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50287741

Afag Serie HM 10 Hubmodule 50287741

HublängeLastausgleich (LA )LuftverbrauchMax. NutzlastTyp
25 mm8.8 N0.016 L0.9 kg cm²HM 10/25
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50287742

Afag Serie HM 16 Hubmodule 50287742

HublängeLastausgleich (LA )LuftverbrauchMax. NutzlastTyp
16 mm30 N0.028 L4 kg cm²HM 16/16
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50287743

Afag Serie HM 16 Hubmodule 50287743

HublängeLastausgleich (LA )LuftverbrauchMax. NutzlastTyp
40 mm25 N0.069 L3 kg cm²HM 16/40
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50287744

Afag Serie HM 25 Hubmodule 50287744

HublängeLastausgleich (LA )LuftverbrauchMax. NutzlastTyp
25 mm70 N0.104 L10 kg cm²HM 25/25
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50287745

Afag Serie HM 25 Hubmodule 50287745

HublängeLastausgleich (LA )LuftverbrauchMax. NutzlastTyp
64 mm70 N0.266 L9 kg cm²HM 25/64
ZUR LISTE HINZUFÜGEN