Afag Serie HM 25 Hubmodule 50287745

Teilenummer:

AVENTICS-50287745

Stroke module HM 25/64

Spezifikationen

TypHM 25/64
Befestigungsraster48 x 48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PG1/8
Zylinderdurchmesser25 mm
Kolbenkraft einfahrend247 N
Kolbenkraft ausfahrend295 N
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Hub H64 mm
Nettogewicht2.66 kg
Max. zulässige Nutzlast9 kg cm²
Luftverbrauch/Zyklus0.266 L
Lärmpegel< 65 dB (A)
Lastausgleich (LA)70 N
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø9x4, 2x Montageschraube M6x16, 2x Anschlaghülse ASH M16x1 -1, 2x Unterlegscheibe M6, 2x Stoßdämpfer SD M12x1 -1