Spezifikationen
| Typ | RE-50 230V |
| Befestigungsraster | 30 x 30 mm |
| Befestigungsraster alternativ | 38 x 38 mm |
| Befestigungsraster hinten | 58 mm |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Nettogewicht | 0.5 kg |
| Max. Nutzlast radial | 200 N |
| Max. Nutzlast axial | 200 N |
| Max. Drehzahl | 200 1/min |
| Lärmpegel | < 65 dB (A) |
| Hohlwelle-Ø | 6.2 mm |
| Nenndrehzahl | 117 1/min |
| Betriebsspannung | 230 V DC |
| Nenndrehmoment | 0.75 Nm |
| Max. Abtriebsmoment | 1.8 Nm |
| Max. statische Kippmoment | 93 Nm |
| Max. dynamisches Kippmoment | 15 Nm |
| Kippfestigkeit | 5.8 Nm/arcmin |
| Schutzart | IP40 |
| Übersetzung | i = 30 |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.0017 mm |
| Einbaulage | Beliebig |