Afag Serie RE Drehmodule

Die Afag RE Drehmodule bieten unübertroffene Leistung in Automatisierungssystemen. Diese mit modernster Technologie präzisionsgefertigten Module gewährleisten außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Effizienz. Die Serie RE bietet optimale Funktionalität, präzise Positionierung und schnelle Betätigung für verschiedene Industrieanwendungen. Mit ihrer robusten Konstruktion und den fortschrittlichen Eigenschaften sorgen sie für nahtlose Integration und überlegene Leistung in Ihren Automatisierungsprozessen. Heben Sie Ihren Betrieb durch die unübertroffene Qualität und Vielseitigkeit der RE Drehmodule von Afag auf ein höheres Niveau und setzen Sie neue Standards für Präzision und Produktivität in Ihren automatisierten Systemen.

1 - 8 von 8 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Typ
Befestigungsraster
Betriebsspannung
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50285554

Afag Serie RE-50 Drehmodule 50285554

TypBefestigungsrasterBetriebsspannung
RE-50 FL 230V30 x 30 mm230 V DC
6.835,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50285555

Afag Serie RE-75 Drehmodule 50285555

TypBefestigungsrasterBetriebsspannung
RE-75 FL 230V48 x 48 mm230 V DC
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50294005

Afag Serie RE-50 Drehmodule 50294005

TypBefestigungsrasterBetriebsspannung
RE-50 230V30 x 30 mm230 V DC
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50294006

Afag Serie RE-75 Drehmodule 50294006

TypBefestigungsrasterBetriebsspannung
RE-75 230V48 x 48 mm230 V DC
3.686,62 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50328767

Afag Serie RE-50 Drehmodule 50328767

TypBefestigungsrasterBetriebsspannung
RE-50 FL 18-100V30 x 30 mm18 - 100 V DC
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50328768

Afag Serie RE-50 Drehmodule 50328768

TypBefestigungsrasterBetriebsspannung
RE-50 18-100V30 x 30 mm18 - 100 V DC
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50545219

Afag Serie RE-75 Drehmodule 50545219

TypBefestigungsrasterBetriebsspannung
RE-75 18-100V A48 x 48 mm18 - 100 V DC
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50545220

Afag Serie RE-75 Drehmodule 50545220

TypBefestigungsrasterBetriebsspannung
RE-75 FL 18-100V A48 x 48 mm18 - 100 V DC
ZUR LISTE HINZUFÜGEN