Afag Elektroschlitten ES30 50425979

Teilenummer:

AVENTICS-50425979

Elektroschlitten ES30-400

Spezifikationen

TypES30-400
Befestigungsraster48 x 48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H400 mm
Nettogewicht6.5 kg
Gewicht bewegt3.8 kg
Nennspannung72 V DC
AntriebLinearmotor, elektrisch
SchutzartIP30
Geschwindigkeit max.3.2 m/s
Max Beschleunigung m/s280 m/s²
Permanentkraft51 N
Spitzenkraft255 N
Kraftkonstante17 N/A
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
Wiederholgenauigkeit mit externem Wegmesssystem+/- 0.02 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø9x4, 4x Montageschraube M6x20
ZubehörMagSpring seitlich/vorne, Externes Wegmesssystem ES30, Motorkabel-M23, Regler C1xxx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil S01-72/1000, 3-phasig, MTZ 45x2b Modulträger zentrisch doppel