Afag Serie ES30 elektrischer Schlitten

Mit ihrer Präzisionsmechanik und unvergleichlichen Zuverlässigkeit sind die Afag ES30 Produkte ein Durchbruch in der Lineartechnik. Diese fortschrittlichen Lösungen sind für die nahtlose Integration in Automatisierungssysteme konzipiert und bieten außergewöhnlich genaue Leistung. Die Serie ES30 sorgt für reibungslose und effiziente Linearbewegung in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, was die Produktivität steigert und Ausfallzeiten reduziert. Mit robuster Konstruktion und innovativen Merkmalen kann der Afag ES30 Ihre Prozesse optimieren, die Gesamtleistung verbessern und den Erfolg Ihrer Vorhaben im Bereich der Automatisierung vorantreiben.

1 - 10 von 16 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Typ
Hublänge
Max. Geschwindigkeit
Dauerkraft
Spitzenkraft
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50425973

Afag Elektroschlitten ES30 50425973

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES30- 50-SL50 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50425974

Afag Elektroschlitten ES30 50425974

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES30- 100-SL100 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50425975

Afag Elektroschlitten ES30 50425975

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES30-100100 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50425976

Afag Elektroschlitten ES30 50425976

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES30- 200-SL200 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50425977

Afag Elektroschlitten ES30 50425977

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES30-200200 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50425978

Afag Elektroschlitten ES30 50425978

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES30-300300 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50425979

Afag Elektroschlitten ES30 50425979

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES30-400400 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50425980

Afag Elektroschlitten ES30 50425980

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES30-500500 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50595429

Afag Elektroschlitten ES30-2S 50595429

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES30-50-SL-2S50 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50595430

Afag Elektroschlitten ES30-2S 50595430

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES30-100-SL-2S100 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN