Spezifikationen
| Typ | PDL30-0250-D19 |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90 % |
| Hub H | 250 mm |
| Nettogewicht | 8.8 kg |
| Gewicht bewegt | 3.11 kg |
| Antrieb | Linearmotor, elektrisch |
| Geschwindigkeit max. | 3.2 m/s |
| Permanentkraft | 51 N |
| Spitzenkraft | 255 N |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.05 mm |
| Wiederholgenauigkeit mit externem Wegmesssystem | +/- 0.02 mm |
| Im Lieferumfang inbegriffen | 4x Zentrierhülse Ø9x4 |
| Zubehör | Externes Wegmesssystem PDL30/40, Verbindungsset VS 516, Nutenstein M8, Motorkabel-M17, Regler C11xx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil S01-72/1000, 3-phasig |
| Alternatives Zubehör | Weitere Motorkabel, Weitere Regler, Weitere Netzteile, Konsole im Ständerprogramm, Schleppkette auf Anfrage |