Afag Serie PDL Portalachsen

Mit den Afag PDL Stellungsreglern profitieren Sie von präziser und effizienter Steuerung linearer Bewegungen. Diese Stellantriebe wurden für die nahtlose Integration in industrielle Automatisierungssysteme entwickelt und bieten überlegene Leistung und Zuverlässigkeit. Die mit fortschrittlicher Technologie gefertigten PDL Stellantriebe können präzise Aufgaben mit linearer Bewegung bewältigen und gewährleisten optimale Produktivität für verschiedene Anwendungen. Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit und der kompakten Bauweise ermöglichen die Afag PDL Stellungsregler außergewöhnlich effiziente und genaue Bewegung, während die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer sicherstellt. Verbessern Sie die Steuerung linearer Bewegungen in Ihrer Automatisierungsanwendung mit der bewährten Leistung des Afag PDL.

1 - 10 von 48 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Typ
Hublänge
Max. Geschwindigkeit
Dauerkraft
Spitzenkraft
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50444497

Afag Serie PDL30 Portalachsen 50444497

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
PDL30-0090-D1990 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50444498

Afag Serie PDL30 Portalachsen 50444498

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
PDL30-0150-D19150 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50444499

Afag Serie PDL30 Portalachsen 50444499

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
PDL30-0250-D19250 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50444500

Afag Serie PDL30 Portalachsen 50444500

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
PDL30-0350-D19350 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50444501

Afag Serie PDL30 Portalachsen 50444501

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
PDL30-0450-D19450 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50444502

Afag Serie PDL30 Portalachsen 50444502

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
PDL30-0550-D19550 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50444503

Afag Serie PDL30 Portalachsen 50444503

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
PDL30-0650-D19650 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50444504

Afag Serie PDL30 Portalachsen 50444504

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
PDL30-0130-D20130 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50444505

Afag Serie PDL30 Portalachsen 50444505

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
PDL30-0230-D20230 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50444506

Afag Serie PDL30 Portalachsen 50444506

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
PDL30-0330-D20330 mm3.2 m/s51 N255 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN