Afag Serie DG 16-W Drehgreifer 50453081

Teilenummer:

AVENTICS-50453081

Drehgreifer DG 16-W

Spezifikationen

TypDG 16-W
Befestigungsraster30 mm
Betriebsdruck min./max.6 +/- 1 bar
Luftanschluss PM3
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Backenhub2 x 4 mm
Nettogewicht0.326 kg
Max. zulässige Nutzlast1.5 kg cm²
Greifkraft27 N
Zylinderdurchmesser Greifer16 / 4 mm
Zylinderdurchmesser Drehung20 / 10 mm
Abfrage Drehen0° / 180° oder 90°
Abfrage Greifenoffen
Drehwinkel180°
Min. Schwenkzeit 180°0.22 s
Lärmpegel< 65 dB (A)
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
Winkelgenauigkeit+/- 0.05°
Drehmoment0.4 Nm