Afag Serie DG Drehgreifer

Size
Katalog anzeigen
Die Afag Drehgreifer der Serie DG bieten optimale Leistung und präzise Bewegungsabläufe für Automatisierungssysteme. Sie gewährleisten eine nahtlose Integration sowie zuverlässige Greif- und Drehbewegungen und sorgen für einen sicheren Betrieb in unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. Mit dem DG-W erweitert Afag die Drehgreifer-Baureihe um eine einzigartige Variante. Der DG-W verfügt über einen um 90° abgewinkelten Greiferkopf, der es ermöglicht, Greifen, Drehen und Schwenken in einem einzigen kompakten Modul zu vereinen. Dank ihrer kompakten und effizienten Bauweise nutzen alle Varianten der DG-Serie den verfügbaren Bauraum optimal aus und tragen zu einer höheren Produktivität sowie erweiterten Maschinenfunktionen bei. Fortschrittliche technische Merkmale gewährleisten eine präzise und wiederholgenaue Performance und machen diese Drehgreifer zur idealen Lösung für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben.
Bringen Sie Ihre Automatisierungsanwendungen mit der Afag-Technologie auf das nächste Level und setzen Sie neue Maßstäbe in Bezug auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistungsfähigkeit moderner Automatisierungslösungen.

1 - 5 von 5 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Typ
Befestigungsraster
Luftanschluss P
Greifkraft
Max. Nutzlast
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50294010

Afag Serie DG 16 Drehgreifer 50294010

TypBefestigungsrasterLuftanschluss PGreifkraftMax. Nutzlast
DG 1630 mmM335 N0.5 kg cm²
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50407663

Afag Serie DG 16 Drehgreifer, Nullposition 90° 50407663

TypBefestigungsrasterLuftanschluss PGreifkraftMax. Nutzlast
DG 16-90°30 mmM335 N0.5 kg cm²
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50432971

Afag Serie DG 20 Drehgreifer 50432971

TypBefestigungsrasterLuftanschluss PGreifkraftMax. Nutzlast
DG 2038 mmM560 N3.5 kg cm²
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50452096

Afag Serie DG 20 Drehgreifer, Nullposition 90° 50452096

TypBefestigungsrasterLuftanschluss PGreifkraftMax. Nutzlast
DG 20-90°38 mmM560 N3.5 kg cm²
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50453081

Afag Serie DG 16-W Drehgreifer 50453081

TypBefestigungsrasterLuftanschluss PGreifkraftMax. Nutzlast
DG 16-W30 mmM327 N1.5 kg cm²
ZUR LISTE HINZUFÜGEN