Afag Elektroschlitten ES40 50465223

Teilenummer:

AVENTICS-50465223

Elektroschlitten ES40-500

Spezifikationen

TypES40-500
Befestigungsraster48 x 48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H500 mm
Nettogewicht17.11 kg
Gewicht bewegt10.5 kg
Nennspannung72 V DC
AntriebLinearmotor, elektrisch
SchutzartIP30
Geschwindigkeit max.1.8 m/s
Max Beschleunigung m/s218 m/s²
Permanentkraft145 N
Spitzenkraft550 N
Kraftkonstante22 N/A
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
Wiederholgenauigkeit mit externem Wegmesssystem+/- 0.02 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø12x4,8, 4x Montageschraube M8x25
ZubehörMagSpring seitlich/vorne, Externes Wegmesssystem ES40, Motorkabel-M17, Regler C1xxx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil T01-72/1500 Multi, 3-phasig, Modulträger zentrisch doppel MTZ 45x2c
Alternatives ZubehörWeitere Motorkabel, Weitere Regler, Weitere Netzteile