Afag Serie ES40 elektrischer Schlitten

Mit den präzisen und effizienten Afag ES40 Produkten können Sie Ihre Anforderungen an die Steuerung linearer Bewegungen erfüllen. Diese Stellantriebe wurden mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet und sorgen für zuverlässigen sowie leistungsstarken Betrieb in industriellen Automatisierungsbereichen. Der Afag ES40 Stellungsregler mit robustem Design und hoher Geschwindigkeit zeichnet sich durch die präzise Erfüllung von Linearbewegungsaufgaben aus und optimiert die Produktivität bei verschiedenen Anwendungen. Erhöhen und rationalisieren Sie Ihre Automatisierungsleistung in den anspruchsvollsten industriellen Umgebungen mit unseren effizienten Lösungen für die Steuerung linearer Bewegungen.

1 - 10 von 12 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Typ
Hublänge
Max. Geschwindigkeit
Dauerkraft
Spitzenkraft
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50465218

Afag Elektroschlitten ES40 50465218

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES40-100-SL100 mm2 m/s145 N550 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50465219

Afag Elektroschlitten ES40 50465219

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES40-100100 mm2 m/s145 N550 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50465220

Afag Elektroschlitten ES40 50465220

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES40-200200 mm2 m/s145 N550 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50465221

Afag Elektroschlitten ES40 50465221

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES40-300300 mm2 m/s145 N550 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50465222

Afag Elektroschlitten ES40 50465222

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES40-400400 mm2 m/s145 N550 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50465223

Afag Elektroschlitten ES40 50465223

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES40-500500 mm1.8 m/s145 N550 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50595445

Afag Elektroschlitten ES40-2S 50595445

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES40-100 -SL-2S100 mm2.9 m/s170 N572 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50595446

Afag Elektroschlitten ES40-2S 50595446

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES40-100 -2S100 mm2 m/s170 N572 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50595447

Afag Elektroschlitten ES40-2S 50595447

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES40-200-2S200 mm2 m/s170 N572 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
50595448

Afag Elektroschlitten ES40-2S 50595448

TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
ES40-300-2S300 mm2 m/s170 N572 N
ZUR LISTE HINZUFÜGEN