Afag Elektroschlitten ES40-HP 50465228

Teilenummer:

AVENTICS-50465228

Elektroschlitten ES40-300-HP

Spezifikationen

TypES40-300-HP
Befestigungsraster48 x 48 mm
BefestigungsgewindeM6
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H300 mm
Nettogewicht15.21 kg
Gewicht bewegt8.18 kg
Nennspannung72 V DC
AntriebLinearmotor, elektrisch
SchutzartIP30
Geschwindigkeit max.1.8 m/s
Max Beschleunigung m/s237 m/s²
Permanentkraft203 N
Spitzenkraft1024 N
Kraftkonstante32 N/A
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
Wiederholgenauigkeit mit externem Wegmesssystem+/- 0.02 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø12x4,8, 4x Montageschraube M8x25
ZubehörMagSpring seitlich/vorne, Externes Wegmesssystem ES40, Motorkabel-M17, Regler C1xxx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil T01-72/1500 Multi, 3-phasig, Modulträger zentrisch doppel MTZ 45x2c
Alternatives ZubehörWeitere Motorkabel, Weitere Regler, Weitere Netzteile