Afag Serie ES40-HP elektrischer Schlitten

Entdecken Sie mit dem Afag ES40-HP elektrischen Schlitten eine leistungsstarke Lösung für präzise und effiziente Linearbewegungen in Automatisierungssystemen. Dieser Linearantrieb lässt sich nahtlos in Ihren Bereich integrieren, wo er erweiterte Funktionalität und Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen bietet. Der Afag ES40-HP Linearantrieb wurde mit modernster Technologie und robusten Materialien konstruiert, um eine zuverlässige und konsistente Leistung zu gewährleisten. Mit intuitiven Bedienelementen und intelligenter Ausstattung ermöglicht dieser Linearantrieb einen reibungslosen Betrieb und die präzise Steuerung linearer Bewegungen. Erweitern Sie Ihre Automatisierungsfähigkeiten mit dem Afag ES40-HP elektrischen Schlitten, der sich hervorragend zur Optimierung der Effizienz und Produktivität in industriellen Umgebungen eignet.

Your selection:
    ES40-100-HP
    ES40-100-HP-SL
    ES40-200-HP
    ES40-300-HP
    ES40-400-HP
    ES40-500-HP
    100 mm
    200 mm
    300 mm
    400 mm
    500 mm
    1.7 m/s
    1.8 m/s
    2 m/s
    203 N
    1024 N
    1 - 6 von 6 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Typ
    Hublänge
    Max. Geschwindigkeit
    Dauerkraft
    Spitzenkraft
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    50465225

    Afag Elektroschlitten ES40-HP 50465225

    TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
    ES40-100-HP-SL100 mm2 m/s203 N1024 N
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    50465226

    Afag Elektroschlitten ES40-HP 50465226

    TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
    ES40-100-HP100 mm2 m/s203 N1024 N
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    50465227

    Afag Elektroschlitten ES40-HP 50465227

    TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
    ES40-200-HP200 mm1.8 m/s203 N1024 N
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    50465228

    Afag Elektroschlitten ES40-HP 50465228

    TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
    ES40-300-HP300 mm1.8 m/s203 N1024 N
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    50465229

    Afag Elektroschlitten ES40-HP 50465229

    TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
    ES40-400-HP400 mm1.8 m/s203 N1024 N
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    50465230

    Afag Elektroschlitten ES40-HP 50465230

    TypHublängeMax. GeschwindigkeitDauerkraftSpitzenkraft
    ES40-500-HP500 mm1.7 m/s203 N1024 N
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN