Spezifikationen
| Typ | ES40-400-HP |
| Befestigungsraster | 48 x 48 mm |
| Befestigungsgewinde | M6 |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90 % |
| Hub H | 400 mm |
| Nettogewicht | 16.73 kg |
| Gewicht bewegt | 9.34 kg |
| Nennspannung | 72 V DC |
| Antrieb | Linearmotor, elektrisch |
| Schutzart | IP30 |
| Geschwindigkeit max. | 1.8 m/s |
| Max Beschleunigung m/s2 | 34 m/s² |
| Permanentkraft | 203 N |
| Spitzenkraft | 1024 N |
| Kraftkonstante | 32 N/A |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.05 mm |
| Wiederholgenauigkeit mit externem Wegmesssystem | +/- 0.02 mm |
| Einbaulage | Beliebig |
| Im Lieferumfang inbegriffen | 2x Zentrierhülse Ø12x4,8, 4x Montageschraube M8x25 |
| Zubehör | MagSpring seitlich/vorne, Externes Wegmesssystem ES40, Motorkabel-M17, Regler C1xxx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil T01-72/1500 Multi, 3-phasig, Modulträger zentrisch doppel MTZ 45x2c |
| Alternatives Zubehör | Weitere Motorkabel, Weitere Regler, Weitere Netzteile |