Afag Serie SA-1 Teleskopspindelachse 50471882

Teilenummer:

AVENTICS-50471882

Basismodul SA-1-050-FL

Spezifikationen

TypSA-1-050-FL
Spindeldurchmesser8 mm
Spindelsteigung4 mm
Antriebswelle-Ø5 mm
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H50 mm
Nettogewicht0.8 kg
Gewicht bewegt0.45 kg
Gewicht Getriebe0.15 kg
Gewicht Motor0.45 kg
Lärmpegel65 dB (A)
Max Antriebsmoment0.07 Nm
Massenträgheit Spindel3.08 g cm²
AntriebAC Servo
SchutzartIP30
Geschwindigkeit max.0.3 m/s
Max Beschleunigung m/s225 m/s²
Spitzenkraft150 N
MesssystemResolver
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
EinbaulageBeliebig