Afag Serie SA-3 Teleskopspindelachse 50471887

Teilenummer:

AVENTICS-50471887

Basismodul SA-3-150-FL

Spezifikationen

TypSA-3-150-FL
Spindeldurchmesser10 mm
Spindelsteigung5
Antriebswelle-Ø6 mm
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H150 mm
Nettogewicht1.95 kg
Gewicht bewegt0.9 kg
Gewicht Getriebe0.25 kg
Gewicht Motor0.6 kg
Lärmpegel65 dB (A)
Max Antriebsmoment0.17 Nm
Massenträgheit Spindel17.24 g cm²
AntriebAC Servo
SchutzartIP30
Geschwindigkeit max.0.5 m/s
Max Beschleunigung m/s225 m/s²
Spitzenkraft300 N
MesssystemResolver
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
EinbaulageBeliebig