Afag Serie RE-75 Drehmodule 50545219

Teilenummer:

AVENTICS-50545219

Rotationsmodul RE-75 18-100V A o. Flan

Spezifikationen

TypRE-75 18-100V A
Befestigungsraster48 x 48 mm
Befestigungsraster alternativ60 x 60 mm
Befestigungsraster hinten48 x 48 mm
Befestigungsraster Flansch88 mm
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Nettogewicht1.48 kg
Max. Nutzlast radial600 N
Max. Nutzlast axial600 N
Max. Drehzahl200 1/min
Lärmpegel< 65 dB (A)
Hohlwelle-Ø13.5 mm
Nenndrehzahl100 1/min
Betriebsspannung18 - 100 V DC
Nenndrehmoment3.5 Nm
Max. Abtriebsmoment9 Nm
Max. statische Kippmoment230 Nm
Max. dynamisches Kippmoment75 Nm
Kippfestigkeit23.5 Nm/arcmin
SchutzartIP40
Übersetzungi = 30
Wiederholgenauigkeit+/- 0.0017 mm