Spezifikationen
| Typ | RE-75 FL 18-100V A |
| Befestigungsraster | 48 x 48 mm |
| Befestigungsraster alternativ | 60 x 60 mm |
| Befestigungsraster hinten | 48 x 48 mm |
| Befestigungsraster Flansch | 88 mm |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Nettogewicht | 1.73 kg |
| Max. Nutzlast radial | 600 N |
| Max. Nutzlast axial | 600 N |
| Max. Drehzahl | 200 1/min |
| Lärmpegel | < 65 dB (A) |
| Hohlwelle-Ø | 13.5 mm |
| Nenndrehzahl | 100 1/min |
| Betriebsspannung | 18 - 100 V DC |
| Nenndrehmoment | 3.5 Nm |
| Max. Abtriebsmoment | 9 Nm |
| Max. statische Kippmoment | 230 Nm |
| Max. dynamisches Kippmoment | 75 Nm |
| Kippfestigkeit | 23.5 Nm/arcmin |
| Schutzart | IP40 |
| Übersetzung | i = 30 |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.0017 mm |