Spezifikationen
| Typ | ES30-50-SL-2S |
| Befestigungsraster | 48 x 48 mm |
| Befestigungsgewinde | M6 |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90 % |
| Hub H | 50 mm |
| Nettogewicht | 3.1 kg |
| Gewicht bewegt | 1.3 kg |
| Nennspannung | 72 V DC |
| Antrieb | Linearmotor, elektrisch + erweiterte Sicherheit 2S * |
| Schutzart | IP30 |
| Geschwindigkeit max. | 3.2 m/s |
| Max Beschleunigung m/s2 | 80 m/s² |
| Permanentkraft | 51 N |
| Spitzenkraft | 255 N |
| Kraftkonstante | 17 N/A |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.05 mm |
| Wiederholgenauigkeit mit externem Wegmesssystem | +/- 0.02 mm |
| Einbaulage | Beliebig |
| Im Lieferumfang inbegriffen | 2x Zentrierhülse Ø9x4, 4x Montageschraube M6x20 |
| Zubehör | MagSpring seitlich/vorne, Externes Wegmesssystem ES30, Motorkabel-M23, Regler C1xxx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil S01-72/1000, 3-phasig, MTZ 45x2b Modulträger zentrisch doppel |