Afag Elektroschlitten ES40-2S 50595445

Teilenummer:

AVENTICS-50595445

Elektroschlitten ES40-100-SL-2S

Spezifikationen

TypES40-100 -SL-2S
Befestigungsraster60 x 60 mm
BefestigungsgewindeM8
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H100 mm
Nettogewicht8.23 kg
Gewicht bewegt3.84 kg
Nennspannung72 V DC
AntriebLinearmotor, elektrisch + erweiterte Sicherheit 2S *
SchutzartIP30
Geschwindigkeit max.2.9 m/s
Max Beschleunigung m/s220 m/s²
Permanentkraft170 N
Spitzenkraft572 N
Kraftkonstante22 N/A
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
Wiederholgenauigkeit mit externem Wegmesssystem+/- 0.02 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø12x4,8, 4x Montageschraube M8x25
ZubehörMagSpring seitlich/vorne, Externes Wegmesssystem ES40, Motorkabel-M17, Servoregler C1251-2S, Stecker Set zu Regler C1251-2S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil T01-72/1500 Multi, 3-phasig, Modulträger zentrisch doppel MTZ 45x2c
Alternatives ZubehörWeitere Motorkabel, Weitere Netzteile