AGI™Messumformer ACCU-MOUNT Ventilblöcke für Erdgas
Merkmale
- Fern- und direkte Montage für Anwendungen mit Differenzdruck- und Überdruckmessungen.
- Mehrere Optionen für Anschlussanordnungen.
- Patentierte Teflon® Spindelpackung verringert das Betriebsdrehmoment.
- O-Ring-Dichtung mit doppelten Teflon® Sicherungsringen, die für den Fall, dass der O-Ring aufgrund von übermäßiger Verschmutzung des Mediums ausfällt, eine zweite Dichtung bieten.
- Rückdichtung gegen Ausblasen der Spindel und metallische zweite Spindeldichtung in der ganz offenen Position.
- Packung unterhalb des Spindelgewindes, um Korrosion und Verunreinigung des Spindelgewindes zu verhindern.
- ENC-beschichtete Produktspindeln aus Edelstahl 316 bieten hervorragende Festigkeit und langfristige Zuverlässigkeit.
- Auf 16 RMS brünierte Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich ermöglicht reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
- Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung ist komprimiert, nicht gespannt.
- Spindelgewinde ist für hervorragende Festigkeit gewalzt, um Kaltverschweißen zu verhindern.