AGI™Messumformer ADME Differenzdruck-Ventilblöcke für Verteilanwendungen
Merkmale
- Kompakte Ausführung ermöglicht niedrigere Installationskosten und weniger Leckstellen.
- Auswahl an Kugelhähnen oder Miniatur-Nadelventilen mit weichen oder harten Sitzen.
- Sichere Montage an Schalttafeln, Wänden und 2 in. (50 mm) NB-Rohrständern.
- Eintritt mit ¾ in. NPT-Gewinde (als Standard) oder Flanschoption.
- Ablassventil ist standardmäßig montiert – am gegenüberliegenden Ende des Ventilblockkörpers zum Einlass.
- Standardmäßige im gleichen Abstand angeordnete Auslässe.