AGI™ Serie F2569/F3869/F5069 Erstabsperrventile
Merkmale
- Kompakte Bauweise ist im Vergleich zu geschweißten Anordnungen 50 % leichter und erfordert nur 60 % der Einbaulänge.
- Durch die kürzere Baulänge müssen keine unnötigen Änderungen an der bestehenden Installation vorgenommen werden, wenn ein einzelnes Absperrventil auf ASME B16.10-Länge für Class 600 und höher ausgetauscht wird.
- Verbindung mit einteiligem Körper sorgt für weniger potenzielle Leckagewege und eine sicherere, praktischere Anordnung.
- DBB-Baugruppe bietet im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden mit weniger notwendigen Anschlüssen eine reduzierte Installationszeit von bis zu 65 %.
- Höhere Sicherheit mit doppelter Isolationsbarriere am Prozessanschluss zum Ventilauslass.