ASCO™ Absperrventile der Baureihe 055
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil – direktwirkend |
| Gehäusewerkstoff | |
| Medien | Aggressive Flüssigkeiten/Gase |
| Rohr-/Anschlussgröße | 10-32"; 1/4-28" |
| Funktion | 2-Wege - 2/2 normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 normal geöffnet; 3-Wege - 3/2 universal |
| Durchfluss | Weniger als 0,05 Cv; von 0,05–0,1 Cv; von 0,1 Cv bis 0,5 Cv |
| Spannung | 12 DC; 24 DC |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 150 psig |