ASCO™ Miniatur-Magnetventile der Baureihe 065
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetschalter |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Medien | Luft, inertes Gas |
| Rohr-/Anschlussgröße | M5 |
| Anschlussart | UNF |
| Funktion | 2-Wege - 2/2 normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 normal geöffnet; 3-Wege - 3/2 normal geschlossen, Mittelstellung geschlossen |
| Durchfluss | Von 0,04 bis 0,2 Kv |
| Spannung | 12 DC |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 10,3 bar |
| Betriebsumgebung | Korrosiv; Ex-Bereich; Innenbereich |