Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil |
| Medien | Luft, inertes Gas |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Funktion | 2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 3-Wege - 3/2 normal geschlossen, 3-Wege - 3/2 universal |
| Rohr-/Anschlussgröße | M5, 10-32, 1/4"-28 Ventilblock |
| Anschlussart | Ventilblock, In-Line |
| Spannung | 12 VDC, 24 VDC |
| Durchfluss | Von 0,014 bis 0,289 Kv (0,016 bis 0,325 Cv) |
| Max. Differenz-/Betriebsdruck | Vakuum bis 6,9 bar (100 psi) |
| Betriebsumgebung | Innenbereich, korrosiv |